Menu Search

Corrugated Tube PA Zwart 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a solid version with an internal diameter of 16.6 mm.
Artikelnummer:

CT-17-A-PA-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 3,8993
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 194,97

50 x € 3,8993

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Unsplit
Massief materiaal Polyamide 6
Geprijsd per Rol
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op