Menu Search

Corrugated Tube LDPE Zwart 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 23.2 mm.
Essentra artikelnummer:

10153635

Fabrikant artikelnummer:

CT-23-A-LDPEBK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 4,9468
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 247,34

50 x € 4,9468

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Ongedeeld
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Geprijsd per Rol
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op