Menu Search

Corrugated Tube PA Zwart 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 29 mm.
Essentra artikelnummer:

10153666

Fabrikant artikelnummer:

CT-29-A-PA-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 10,5048
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 262,62

25 x € 10,5048

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Ongedeeld
Massief materiaal Polyamide 6
Geprijsd per Meter
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op