Menu Search

CT-S29 Corrugated Tube LDPE Zwart 50.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a slit version with an internal diameter of 29 mm.
Essentra artikelnummer:

10153529

Fabrikant artikelnummer:

CT-S29-A-PE-BK

250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 6,5019
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 162,55

25 x € 6,5019

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Gedeeld
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Geprijsd per Meter
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op