Menu Search

Kabelgoot Kleeflaag 500.0 mm UL94 V-2 PP Grijs

Zelfklevende, flexibele kabelgoten om draden te geleiden. Het geribbelde ontwerp zorgt ervoor dat de kabels kunnen worden uitgesplitst wanneer nodig.
Essentra artikelnummer:

10169018

Fabrikant artikelnummer:

RX1616-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
84 + € 10,3302
Standaard verpakking: 70

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 867,74

84 x € 10,3302

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Acryl kleeflaag
Kleur Grijs
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op