Menu Search

Kabelgoot Kleeflaag 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Geelbruin

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 6 ft. It can hold a diameter of 4 to 7.1 mm.
Essentra artikelnummer:

10170359

Fabrikant artikelnummer:

SCD-2228

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 91,1679
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 91,17

1 x € 91,1679

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Acryl kleeflaag
Kleur Geelbruin
Massief materiaal Polyvinylchloride
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op