Menu Search

Kabelgoot Kleeflaag 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Wit

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Artikelnummer:

SRL1-5-WH6A

44 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 354,0911
12 + € 252,9222
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 354,09

1 x € 354,0911

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Acryl kleeflaag
Kleur Wit
Massief materiaal Polyvinylchloride
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op