Menu Search

Thermische beschermhuls 10.0 mm 20.0 mm Nomex-vezel

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310137

Fabrikant artikelnummer:

900370

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 399,9071
5 + € 350,7957
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 399,91

1 x € 399,9071

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Verkocht per Rol
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Prijs per stuk inclusief BTW 470.7078 EUR
Massief materiaal Nomex-vezel
Goederencode 3917400099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op