Menu Search

Thermische beschermhuls 14.0 mm 26.0 mm Nomex-vezel

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310144

Fabrikant artikelnummer:

900371

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 469,8968
5 + € 412,1902
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 469,90

1 x € 469,8968

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Verkocht per Rol
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Massief materiaal Nomex-vezel
Goederencode 4823908580

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op