Menu Search

Uitrekbare huls 7.0 mm 19.0 mm PES

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Artikelnummer:

900306

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 19,8776
5 - 9 € 15,0708
10 + € 12,5462
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,88

1 x € 19,8776

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyester
Verkocht per Rol
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op