Menu Search

Uitrekbare huls 35.0 mm 75.0 mm PA6

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310342

Fabrikant artikelnummer:

900436

16 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 66,2321
5 - 9 € 60,4826
10 + € 54,5074
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 66,23

1 x € 66,2321

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal UL94 V-2 Nylon 6/6 Monofilament
Verkocht per Rol
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op