Menu Search

Uitrekbare huls 64.0 mm 120.0 mm PA 6

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310748

Fabrikant artikelnummer:

900485

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 91,0758
5 - 9 € 83,1487
10 + € 74,956
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 91,08

1 x € 91,0758

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal UL94 V-2 Nylon 6/6 Monofilament
Verkocht per Rol
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op