Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Schroefbevestiging 12.7 mm PA Naturel

Draadharnasklem die wordt geïnstalleerd door de klem op een blootliggende schroef of draadeind te drukken. Steekt niet uit onder het chassis. Geschikt voor meerdere schroefdraadmaten.
Artikelnummer:

SMWHC-500-01

3987 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,7289
1000 - 4999 € 0,4874
5000 - 9999 € 0,2342
10000 + € 0,1804
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 364,45

500 x € 0,7289

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 29.9 mm
Basisbreedte 10.0 mm
Compatibele kabeldiameters 12.7 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale hoogte 18.9 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Speciale eigenschappen Om over een #8, #10, M4 of M5 bout of draadeind te drukken
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op