Menu Search

Dennenboomkabelklem 11.1 mm 4.7 mm PA Naturel

Deze kabelklem wordt met een standaard zeskant-inbus gemakkelijk in montagegaten gedrukt. Draden snel en gemakkelijk bundelen met één hand. Het ontwerp bevat een geïntegreerde dennenboomclip waardoor geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig zijn. De klem is zelfuitlijnend, hersluitbaar en kan opnieuw worden gebruikt.
Artikelnummer:

22QCC187437

999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2794
5000 - 9999 € 0,254
10000 + € 0,2309
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 279,40

1000 x € 0,2794

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 11.1 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 11.1 mm
Compatibele gatdiameter 4.7 mm
Totale lengte 22.9 mm
Totale breedte 9.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op