Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Push-in 12.7 mm PA Naturel

Deze kabelklem wordt met een standaard zeskant-inbus gemakkelijk in montagegaten gedrukt. Draden snel en gemakkelijk bundelen met één hand. Het ontwerp bevat een geïntegreerde dennenboomclip waardoor geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig zijn. De klem is zelfuitlijnend, hersluitbaar en kan opnieuw worden gebruikt.
Artikelnummer:

BHLWHC-500-01

24171 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2542
5000 - 9999 € 0,2329
10000 + € 0,2216
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 254,20

1000 x € 0,2542

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 12.7 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 12.7 mm
Compatibele gatdiameter 7.9 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale hoogte 25.4 mm
Totale lengte 29.3 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op