Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Push-in 19.1 mm PA Naturel

Deze kabelklem wordt met een standaard zeskant-inbus gemakkelijk in montagegaten gedrukt. Draden snel en gemakkelijk bundelen met één hand. Het ontwerp bevat een geïntegreerde dennenboomclip waardoor geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig zijn. De klem is zelfuitlijnend, hersluitbaar en kan opnieuw worden gebruikt.
Artikelnummer:

BHLWHC-750-01

115642 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1716
5000 - 9999 € 0,1353
10000 - 24999 € 0,1181
25000 + € 0,104
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 171,60

1000 x € 0,1716

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 19.1 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 19.1 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale hoogte 34.1 mm
Totale lengte 36.5 mm
Totale breedte 10.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op