Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Push In Nylon Naturel

Scharnierende vergrendelklem die gegolfde/gewikkelde buizen en andere bundels stevig vastklemt. Heeft een interne rib even breed als de diameter van de klem die zorgt voor een krachtige grip, en een hersluitbare vergrendeling, handig voor onderhoud of verleggen van de draden. De grote voet zorgt voor een stabiele montage.
Artikelnummer:

23RCFB050

2915 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2384
5000 - 9999 € 0,1901
10000 + € 0,1819
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 238,40

1000 x € 0,2384

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Naturel
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Compatibele kabeldiameter 12.7 mm
Plaatdikte 8.7 mm
Totale breedte 4.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op