Menu Search

Vergrendelbare kabelklem Push In 25.4 mm Nylon Naturel

Scharnierende vergrendelklem die gegolfde/gewikkelde buizen en andere bundels stevig vastklemt. Heeft een interne rib even breed als de diameter van de klem die zorgt voor een krachtige grip, en een hersluitbare vergrendeling, handig voor onderhoud of verleggen van de draden. De grote voet zorgt voor een stabiele montage.
Artikelnummer:

23RCFB100

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,3872
1000 - 2499 € 0,31
2500 + € 0,2949
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 96,80

250 x € 0,3872

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Push-in
Verstelbaar/vast Vast
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Naturel
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Compatibele kabeldiameter 25.4 mm
Compatibele paneeldiktes 8.7 mm
Plaatdikte 8.7 mm
Totale breedte 4.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op