Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2037 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsmethode | Schroef |
Basislengte | 18.3 mm |
Basislengte | 0.72 in |
Basisbreedte | 7.6 mm |
Basisbreedte | 0.299 in |
Compatibele kabeldiameters | 6.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.252 in |
Gatdiameter | 3.2 mm |
Gatdiameter | 0.126 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale hoogte | 7.6 mm |
Totale hoogte | 0.299 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Verstelbaar/vast | Vast |
Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.