Menu Search

Kabelklemmen - Inplugbaar, verstelbaar

Op voorraad

Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kabelbundeldiameters Kleur Diameter bevestigingsgat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,0234 - € 0,0422 7650 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
4.4 mm
€ 0,1754 - € 0,1754 12593 Op voorraad
10.0 mm
Zwart
4.4 mm
€ 0,4242 - € 0,4714 21 Op voorraad
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
€ 0,7204 - € 0,7204 6100 Op voorraad
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
€ 0,6346 - € 0,7841 76 Op voorraad
7.9 - 10.2 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
€ 0,4242 - € 0,4714 2533 Op voorraad
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
€ 0,8284 - € 0,8284 86 Op voorraad
14.7 - 19.1 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
€ 0,5004 - € 0,5421 Vraag de levertijd aan hier
11.9 - 14.3 mm
Naturel
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
€ 0,0534 - € 0,0564 24300 Op voorraad
5.6 - 7.2 mm
Zwart
4.4 mm
€ 0,0622 - € 0,0655 403 Op voorraad
12.5 mm
Zwart
4.4 mm
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019504

Prijsbereik
€ 0,0422 - € 0,0234

Voorraadniveaus
7650 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019597

Prijsbereik
€ 0,1754 - € 0,1754

Voorraadniveaus
12593 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019733

Prijsbereik
€ 0,4714 - € 0,4242

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Vergrendelbare kabelklem 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10019771

Prijsbereik
€ 0,7204 - € 0,7204

Voorraadniveaus
6100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Vergrendelbare kabelklem 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019740

Prijsbereik
€ 0,7841 - € 0,6346

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Vergrendelbare kabelklem 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019757

Prijsbereik
€ 0,4714 - € 0,4242

Voorraadniveaus
2533 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Vergrendelbare kabelklem 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10019788

Prijsbereik
€ 0,8284 - € 0,8284

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Vergrendelbare kabelklem 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019764

Prijsbereik
€ 0,5421 - € 0,5004

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Diameter bevestigingsgat
    6.35 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 1.5 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019566

Prijsbereik
€ 0,0564 - € 0,0534

Voorraadniveaus
24300 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C
P-vormige kabelklem Schroef Nylon 6/6 Zwart

10019658

Prijsbereik
€ 0,0655 - € 0,0622

Voorraadniveaus
403 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Diameter bevestigingsgat
    4.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    -40 - 85 °C