Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 4.7 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361405

Fabrikant artikelnummer:

22CC37B0187

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 - 24999 € 0,0341
25000 - 99999 € 0,0307
100000 + € 0,0276
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 170,50

5000 x € 0,0341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 4.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op