Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 15.9 mm 4.2 mm PA Zwart

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361887

Fabrikant artikelnummer:

22CC50C0625B

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 9999 € 0,0787
10000 - 39999 € 0,0708
40000 + € 0,0637
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 157,40

2000 x € 0,0787

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 15.9 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op