Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 9.5 mm 6.4 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10362266

Fabrikant artikelnummer:

22CC50G0375

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 9999 € 0,0698
10000 - 39999 € 0,0629
40000 + € 0,0566
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 139,60

2000 x € 0,0698

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op