Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 6.3 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10245620

Fabrikant artikelnummer:

460277

194290 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0437
1000 - 1999 € 0,0414
2000 + € 0,0395
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,37

100 x € 0,0437

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 22.0 mm
Compatibele kabeldiameters 6.3 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 10.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op