Menu Search

Kabelklem Schroef 9.5 mm Nylon Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10245637

Fabrikant artikelnummer:

460279

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0499
1000 - 1999 € 0,0478
2000 + € 0,0452
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,99

100 x € 0,0499

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 24.0 mm
Compatibele kabeldiameters 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op