Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 3.2 mm 4.4 mm PA Zwart

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen Vervangt artikel nr(s).: 468552
Essentra artikelnummer:

10019474

Fabrikant artikelnummer:

N-2E-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,0356
2000 + € 0,0337
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 35,60

1000 x € 0,0356

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 3.2 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Product N-2E-BK vervangt:

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, P-stijl - Compatibele kabeldiameters - 3.2 mm | 0.126 in ; Bereik bedrijfstemperatuur - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Zwart
Essentra artikelnummer: 10265789
Fabrikant artikelnummer: 468552

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op