Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 10.0 mm 4.4 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10019603

Fabrikant artikelnummer:

N-6E-19

14596 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0623
5000 - 9999 € 0,0524
10000 - 24999 € 0,0464
25000 - 49999 € 0,0417
50000 + € 0,0387
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 62,30

1000 x € 0,0623

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 10.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Totale breedte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op