Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 14.3 mm 5.2 mm PA Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10111376

Fabrikant artikelnummer:

N-9B-19

2649 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2167
5000 - 9999 € 0,2118
10000 + € 0,2069
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 216,70

1000 x € 0,2167

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Klem
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 14.3 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Totale breedte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op