10168882
RWS-10-01BK
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,288 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Zwart |
Bevestigingsmethode | Push-in |
Compatibele kabeldiameters | 15.9 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.626 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 15.9 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.626 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 85 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 185 °F |
Minimale plaatdikte | 0.76 mm |
Minimale plaatdikte | 0.03 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Plaatdiktebereik | 0.76 - 1.52 mm |
Plaatdiktebereik | 0.03 - 0.06 in |
Vierkant formaat | 6.4 mm |
Vierkant formaat | 0.252 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 1 |
Type | 1 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Maximale plaatdikte | 1.52 mm |
Maximale plaatdikte | 0.06 in |
Totale hoogte | 33.3 mm |
Totale hoogte | 1.311 in |
Goederencode | 3926909790 |
Totale breedte | 26.2 mm |
Totale breedte | 1.031 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.