Menu Search

Kabelklem Push-in 1.4 mm 2.5 mm PA Zwart

Deze ronde zadelclip is gemaakt van zwart nylon 6/6. De basis heeft een indrukbevestiging om in een paneel te passen.
Essentra artikelnummer:

10168912

Fabrikant artikelnummer:

RWS-16-01BK

2918 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1743
5000 - 9999 € 0,1711
10000 + € 0,1678
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,30

1000 x € 0,1743

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 25.4 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 25.4 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale plaatdikte 1.47 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Plaatdiktebereik 1.47 - 1.63 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 2
Type 2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Maximale plaatdikte 1.63 mm
Totale hoogte 42.0 mm
Goederencode 3926909790
Totale breedte 31.7 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op