10168929
RWS-16-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,256 |
5000 - 9999 | € 0,2007 |
10000 + | € 0,176 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Push-in |
Compatibele kabeldiameters | 25.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 1 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 25.4 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 1 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 110 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 230 °F |
Minimale plaatdikte | 1.47 mm |
Minimale plaatdikte | 0.058 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
Plaatdiktebereik | 1.47 - 1.63 mm |
Plaatdiktebereik | 0.058 - 0.064 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Uitvoering | 2 |
Type | 2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Maximale plaatdikte | 1.63 mm |
Maximale plaatdikte | 0.064 in |
Totale hoogte | 42.0 mm |
Totale hoogte | 1.654 in |
Goederencode | 3926909790 |
Totale breedte | 31.7 mm |
Totale breedte | 1.248 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.