Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging PA Grijs

Deze universele bevestigingsriem- en gespontwerp zorgt voor grip op kabelbundels. Het kan met een schroef of een klinknagel worden gemonteerd. Dit item wordt vervaardigd in nylon 6.
Artikelnummer:

012010000201

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3011
500 - 999 € 0,2822
1000 + € 0,2197
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 75,28

250 x € 0,3011

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Snap-in
Totale hoogte 4.0 mm
Totale breedte 18.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790
Standaard RoHS
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op