Menu Search

Montageriem Kleeflaag 38.1 mm PA Zwart

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 38.1 mm
Artikelnummer:

UMS-24-45

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,1718
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 317,18

100 x € 3,1718

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbaar
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 27.9 mm
Basisbreedte 27.9 mm
Gatdiameter 5.1 mm
Compatibele kabeldiameters 38.1 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790
Standaard UL
Standaard RMS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op