Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 4.5 mm 3.7 mm PA Grijs

Deze trekontlastingsklem is gemaakt van grijs UL94-V-2 nylon. De klem wordt met een M3 schroef in een chassispaneel gemonteerd. Het zorgt voor trekontlasting voor kabels met een maximale diameter van 4.5 mm.
Essentra artikelnummer:

10089354

Fabrikant artikelnummer:

1441741

18751 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1152
5000 - 9999 € 0,0906
10000 - 24999 € 0,0792
25000 + € 0,0699
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 115,20

1000 x € 0,1152

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 4.5 mm
Gatdiameter 3.7 mm
Totale hoogte 5.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3926909790

Product 1441741 vervangt:

Kabelklem - Schroefbevestiging, trekontlasting - Grijs ; Compatibele schroefmaten - 6M3 ; Compatibele kabeldiameters - 4.5 mm | 0.177 in
Essentra artikelnummer: 10447246
Fabrikant artikelnummer: SRCC-1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op