Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 3.2 mm PA Zwart

Deze trekontlastingsklem is gemaakt van grijs UL94-V-2 nylon. De klem wordt met een M3 schroef in een chassispaneel gemonteerd. Het zorgt voor trekontlasting voor kabels met een maximale diameter van 8,0 mm.
Artikelnummer:

SRCC-2

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1647
5000 - 9999 € 0,1519
10000 - 19999 € 0,1434
20000 + € 0,1355
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 164,70

1000 x € 0,1647

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 20.0 mm
Basisbreedte 5.5 mm
Gatdiameter 3.2 mm
Totale hoogte 5.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op