Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 3.2 mm Nylon Naturel

Deze trekontlastingsklem is gemaakt van grijs UL94-V-2 nylon. De klem wordt met een M3 schroef in een chassispaneel gemonteerd. Het zorgt voor trekontlasting voor kabels met een maximale diameter van 8,0 mm.
Artikelnummer:

SRCC-2-HT

1977 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0645
5000 - 9999 € 0,0633
10000 - 24999 € 0,062
25000 + € 0,0607
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 64,50

1000 x € 0,0645

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 20.0 mm
Basisbreedte 5.5 mm
Gatdiameter 3.2 mm
Totale hoogte 5.0 mm
Massief materiaal Nylon 4/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op