Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 9.5 mm 2.4 mm PVC Zwart

Deze klem is met een schroef gemonteerd en wordt gebruikt om componenten stevig op hun plaats in een toepassing te houden. Het bevat tevens een extra set pootjes voor meer ondersteuning van het component. Gemaakt in zwart PVC en geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10177860

Fabrikant artikelnummer:

V-1002

1771 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4786
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 478,60

1000 x € 0,4786

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 12.7 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Compatibele kabeldiameters 9.5 mm
Gatdiameter 2.4 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 9.5 mm
Maximale gebruikstemperatuur 50 °C
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 10.3 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Aantal gaten 1
Uitvoering 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op