Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 12.7 mm 2.4 mm PVC Zwart

Deze klem is met een schroef gemonteerd en wordt gebruikt om componenten stevig op hun plaats in een toepassing te houden. Het bevat tevens een extra set pootjes voor meer ondersteuning van het component. Gemaakt in zwart PVC en geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10177884

Fabrikant artikelnummer:

V-1004

1060 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,6198
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 619,80

1000 x € 0,6198

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 16.7 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Compatibele kabeldiameters 12.7 mm
Gatdiameter 2.4 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 12.7 mm
Maximale gebruikstemperatuur 50 °C
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Aantal gaten 1
Uitvoering 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op