10177914
V-1007
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,8555 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Materiaal | PVC |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Basislengte | 21.0 mm |
Basislengte | 0.827 in |
Basisbreedte | 12.7 mm |
Basisbreedte | 0.5 in |
Compatibele kabeldiameters | 17.6 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.693 in |
Gatdiameter | 4.0 mm |
Gatdiameter | 0.157 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 17.6 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.693 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 50 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 122 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | 32 - 122 °F |
Totale hoogte | 16.0 mm |
Totale hoogte | 0.63 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Aantal gaten | 1 |
Uitvoering | 1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.