Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 19.1 mm 4.0 mm PVC Zwart

Deze klem is met een schroef gemonteerd en wordt gebruikt om componenten stevig op hun plaats in een toepassing te houden. Het bevat tevens een extra set pootjes voor meer ondersteuning van het component. Gemaakt in zwart PVC en geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10177921

Fabrikant artikelnummer:

V-1008

1848 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,7289
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 72,89

100 x € 0,7289

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 22.6 mm
Basisbreedte 12.7 mm
Compatibele kabeldiameters 19.1 mm
Gatdiameter 4.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 19.1 mm
Maximale gebruikstemperatuur 50 °C
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 19.8 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Aantal gaten 1
Uitvoering 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op