Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 44.5 mm 4.0 mm PVC Zwart

Deze klem is met een schroef gemonteerd en wordt gebruikt om componenten stevig op hun plaats in een toepassing te houden. Het bevat tevens een extra set pootjes voor meer ondersteuning van het component. Gemaakt in zwart PVC en geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10177976

Fabrikant artikelnummer:

V-1028

388 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,3243
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 332,43

100 x € 3,3243

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Materiaal PVC
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 38.1 mm
Basisbreedte 44.5 mm
Compatibele kabeldiameters 44.5 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 19.1 mm
Gatdiameter 4.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 44.5 mm
Maximale gebruikstemperatuur 50 °C
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C
Totale hoogte 48.8 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Aantal gaten 2
Uitvoering 3

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op