10036440
VM-1007
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,4335 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Basislengte | 20.8 mm |
Basislengte | 0.819 in |
Basisbreedte | 12.7 mm |
Basisbreedte | 0.5 in |
Compatibele kabeldiameters | 17.5 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.689 in |
Gatdiameter | 3.8 mm |
Gatdiameter | 0.15 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 17.5 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.689 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 85 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 185 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale hoogte | 19.8 mm |
Totale hoogte | 0.78 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Aantal gaten | 1 |
Uitvoering | 4 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.