Menu Search

Kabelklem met schroefbevestiging 25.4 mm 3.8 mm PA Zwart

Deze klem is met een schroef gemonteerd en wordt gebruikt om componenten stevig op hun plaats in een toepassing te houden. Het bevat ook een extra paar benen om meer steun te bieden, alsook afgeronde randen om het onderdeel tegen slijtage en wrijving te beschermen. Gemaakt in zwart nylon en met UL94 V-0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10036464

Fabrikant artikelnummer:

VM-1010

8348 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,8162
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 81,62

100 x € 0,8162

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Materiaal PA
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 31.8 mm
Basisbreedte 28.4 mm
Compatibele kabeldiameters 25.4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 19.1 mm
Gatdiameter 3.8 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 25.4 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale hoogte 26.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Aantal gaten 2
Uitvoering 5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op