Menu Search

SHR-20/25 Clip 1 Push-in 25.0 mm PA Zwart

Deze clip is gemaakt van zwart UL94-V-2 nylon en wordt gemonteerd door vastklikken in een gat van 6,4 mm in een paneel van 0,8 tot 2,0 mm dikte. Het is geschikt voor het bevestigen van onze harnasgordel met referentie SHR-20 en SHR-25.
Essentra artikelnummer:

10025680

Fabrikant artikelnummer:

SHR-C1

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3148
1000 - 4999 € 0,287
5000 - 9999 € 0,2288
10000 + € 0,1846
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 157,40

500 x € 0,3148

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Materiaal PA
Bevestigingsmethode Snap Lock
Compatibele kabeldiameters 20.0 - 25.0 mm
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 42.5 mm
Totale breedte 12.5 mm
Uitvoering 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op