10025697
SHR-C2
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,4311 |
1000 - 4999 | € 0,3919 |
5000 - 9999 | € 0,311 |
10000 + | € 0,2541 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Basislengte | 22 mm |
Basislengte | 0.866 in |
Basisbreedte | 25.4 mm |
Basisbreedte | 1 in |
Compatibele kabeldiameters | 20.0 - 25.0 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.787 - 0.984 in |
Gatdiameter | 4.4 mm |
Gatdiameter | 0.173 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale hoogte | 32.5 mm |
Totale hoogte | 1.28 in |
Totale breedte | 25.4 mm |
Totale breedte | 1 in |
Uitvoering | 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.