Menu Search

SHR-20/25 Clip 3 Push-in 25.0 mm PA Zwart

Deze clip is gemaakt van zwart UL94-V-2 nylon en wordt gemonteerd door vastklikken in een vierkant gat van 9,5 mm. Het is geschikt voor het bevestigen van onze harnasgordel met referentie SHR-20 en SHR-25.
Essentra artikelnummer:

10025710

Fabrikant artikelnummer:

SHR-C4

378 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3148
1000 - 4999 € 0,287
5000 - 9999 € 0,2288
10000 + € 0,1846
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 157,40

500 x € 0,3148

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Materiaal PA
Bevestigingsmethode Snap Lock
Compatibele kabeldiameters 20.0 - 25.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 40.5 mm
Totale breedte 12.5 mm
Uitvoering 3

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op