Menu Search

Kabelklemmen - Zelfklevend, aluminium, 2-armig

Op voorraad

Deze verstelbare aluminium kabelclip heeft een zelfklevende basis voor eenvoudige en veilige installatie. De armen buigen zich om bundels om ze op hun plaats te houden. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,7204 - € 0,7204 104850 Op voorraad
€ 0,542 - € 0,542 43248 Op voorraad
Kabelklem Kleeflaag 9.5 mm Aluminium Zilver

ASK-6

Prijsbereik
€ 0,7204 - € 0,7204

Voorraadniveaus
104850 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    14.3 mm
  • Basislengte
    15.7 mm
  • Basisbreedte
    18.8 mm
  • Compatibele kabeldiameters
    9.5 mm
  • Maximale compatibele kabeldiameter
    9.5 mm
Kabelklem Kleeflaag 6.0 mm Aluminium Zilver

ASK-3

Prijsbereik
€ 0,542 - € 0,542

Voorraadniveaus
43248 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Basislengte
    11.3 mm
  • Basisbreedte
    16.8 mm
  • Compatibele kabeldiameters
    6.0 mm
  • Maximale compatibele kabeldiameter
    6.0 mm