Menu Search

Kabelband 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Zwart

De rubberen riem kan tot drie keer worden uitgerekt en om de bundels worden gewikkeld en houdt de kabel vast zodat deze niet kan verschuiven. Bestel item CS-113-6 voor extra vergrendelingspennen. De rubberen riem met vergrendelknop is gemaakt van zwart siliconenrubber, 50 shore A en de vergrendelingspen is gemaakt van zwart UL94 HB nylon 6/6.
Artikelnummer:

ES-1

305 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,1533
1000 + € 1,5277
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 215,33

100 x € 2,1533

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Type gat Geen schroefgat
Type Rubberen riem met sluiting
Massief materiaal Siliconenrubber;Polyamide 6.6
Standaard UL
Standaard RMS
Standaard Shore
Totale breedte 15.0 mm
Goederencode 3921190099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op