Menu Search

Kabelband 8.9 mm 7.6 mm Nylon Zwart

De vergrendelknop wordt gebruikt om de riem vast te zetten zodra de bundel omwikkeld is. Zwart en gemaakt van nylon 6/6. UL94 HB-brandclassificatie.
Artikelnummer:

LB-5

8410 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2648
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,48

100 x € 0,2648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Type Nylon gesp
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard UL
Standaard RMS
Totale breedte 8.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op