Menu Search

Kabelrups met eindsteun (H) (W)

De producten worden gebruikt om bewegende draden te beschermen tegen slijtage, krassen op de draad en verstrengeling.
Essentra artikelnummer:

10371480

Fabrikant artikelnummer:

34000837

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal PA6
Kleur Zwart
Hoogte 18.0 mm
Breedte 37.0 mm
Aantal bevestigingsgaten 4

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op